MAX870

量产

开关电容电压反相器

紧凑的、无电感、小外形反相器,封装尺寸为0.025平方英寸,用于偏置GaAsFET PA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5引脚SOT23-5封装
  • 电压转换效率:99%
  • 将输入电源电压反相
  • 静态电流:0.7mA(MAX870)
  • 输入电压范围:+1.4V至+5.5V
  • 仅需两个电容
  • 输出电流:25mA
  • 关断控制
MAX870
开关电容电压反相器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
非稳压倍压/反相电荷泵 1
MAX860 量产 50mA、频率可选的开关电容电压变换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX870的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览