MAX8649

1.8A降压型调节器,提供远端检测,2mm x 2mm WLP封装

高性能应用处理器的理想选择,在整个输入电源、负载和温度的工作范围内保持优于2%的电压精度

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出电流可达1.8A
  • I²C可编程VOUT (750mV至1.38V,步长为10mV)
  • 工作于2.5V至5.5V输入电源
  • 片内FET和同步整流器
  • 3.25MHz固定PWM开关频率
  • 可同步至13MHz、19.2MHz或26MHz系统时钟
  • 小尺寸1.0µH电感
  • 1.25V输出时初始精度为0.5%
  • 整个负载、电源和温度范围内输出精度保持在2%以内
  • 省电模式提高轻载效率
  • 过压和过流保护
  • 热关断保护
  • 400kHz I²C接口
  • 关断电流小于1µA
  • 16焊球、2.2mm x 2.2mm WLP封装
MAX8649
1.8A降压型调节器,提供远端检测,2mm x 2mm WLP封装
MAX8649:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 2
MAX8952 量产 2.5A降压型调节器,提供远端检测,2mm x 2mm WLP封装
MAX8973A 最后购买期限 9A、三相、降压型开关稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8649EVKIT

MAX8649评估板

特性和优点

  • 确保1.8A输出电流
  • 可通过I²C编程VOUT (750mV至1.38V,步长为10mV)
  • 工作在2.5V至5.5V输入范围
  • 片上FET和同步整流器
  • 固定3.25MHz PWM开关频率
  • 可同步至13MHz、19.2MHz或26MHz系统时钟
  • 1µH小尺寸电感
  • 1.25V输出时,初始精度为0.5%
  • 在整个负载、输入电压和工作温度范围内保持2.0%的输出精度
  • 省电模式下有助于提高轻载效率
  • 过压、过流保护
  • 热关断保护
  • 板上USB至I²C接口

产品详情

MAX8649评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路,用于评估MAX8649 1.8A降压调节器。评估板采用2.5V至5.5V供电,输出电压可以在0.75V至1.38V范围调节,输出电流可达1.8A。板上USB至I²C接口和评估软件用来控制输出电压、工作模式和IC的其它功能。

应用

  • 蜂窝电话与智能电话
  • PDA和MP3播放器

MAX8649EVKIT
MAX8649评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max8649的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览