MAX8530
最后购买期限双路、低压差线性稳压器,提供复位输出或低噪声输出,UCSP或QFN封装
业内尺寸最小的低压差线性稳压器,适用于低噪声、空间受限的应用
产品详情
- OUT1保证200mA输出电流
- OUT2保证150mA输出电流
- 两路LDO在100mA负载时都能保证100mV (典型值)的低压差
- 漏极开路、低电平有效的100ms (最小)复位定时器(MAX8530)
- 40µVRMS低输出噪声(MAX8531)
- 130µA低电源工作电流
- 关断电流小于1µA
- 热过载和短路保护
- 输出电流限制
- 提供小巧的封装
- 1.16 x 1.57 x 0.6mm UCSP (3 x 2焊球)
- 3mm x 3mm薄型QFN
MAX8530/MAX8531采用微型UCSP和QFN封装,内置集成的微处理器复位电路(仅MAX8530),可提供低压差电压和超低功率稳压等优点。这两款器件接受2.5V至6.5V的输入电压,输出电流可达200mA和150mA,且在100mA输出电流时具有100mV的典型低压差。MAX8530/MAX8531内置一个P沟道MOSFET调整管,电源电流可保持在130µA (两个LDO都工作时),与负载电流和压差无关。其他功能包括短路保护和热关断保护。
MAX8530为微处理器提供漏极开路、低电平有效输出,以监测输出OUT1,且无需外部元件和调节。当OUT1降到标称输出电压87%以下时,MAX8530的/RESET引脚输出100ms (最小)的有效复位电平。MAX8531包含一个基准旁路引脚,以降低输出噪声(40µVRMS)。
两款器件都具有逻辑控制的关断输入引脚,均采用6引脚UCSP封装和6引脚、底盘裸露的薄型QFN封装。
应用
- 蜂窝电话/无绳电话
- 数码相机
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 笔记本电脑
- PCMCIA卡
- PDA与掌上电脑
- 无线局域网(WLAN)
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 9 | ||
MAX8882 | 推荐新设计使用 | 双路、低噪声、低压差、160mA线性稳压器,SOT23封装 |
MAX8883 | 量产 | 双路、低噪声、低压差、160mA线性稳压器,SOT23封装 |
MAX8867 | 量产 | 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装 |
MAX8868 | 量产 | 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装 |
MAX8877 | 量产 | 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982 |
MAX8878 | 量产 | 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982 |
MAX8510 | 量产 | 超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器 |
MAX8511 | 量产 | 超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器 |
MAX8512 | 量产 | 超低噪声、高PSRR、低压差、120mA线性稳压器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8530的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论