MAX846A

量产

低成本、多种化学类型电池充电控制器

通用充电器,具有低成本µC或独立式Li+电池充电器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多化学成分充电器系统(锂离子、镍氢、镍镉)
  • 独立的电压和电流环路
  • 为锂离子电池提供±0.5%内部基准电压源
  • 降低成本:
    • 独立工作或使用低成本µC
    • 内置1%线性稳压器为µC供电
    • 线性稳压器为µC ADC提供基准电压
    • 内置µC复位
    • 控制低成本外部PNP晶体管或P沟道MOSFET
  • 节省空间的16引脚QSOP封装
  • 充电电流监控器输出
  • 关断时电池消耗< 1µA
MAX846A
低成本、多种化学类型电池充电控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1782 高级智能电池组控制器
开关电池充电器 3
MAX1640 量产 可调输出、开关模式电流源,内置同步整流
MAX1647 量产 与化学类型无关的电池充电控制器
MAX745 量产 开关模式锂离子电池充电器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX846AEVKIT

MAX846A评估板

特性和优点

  • 为锂离子充电提供0.5%内部基准电压源
  • 调节输入到电池的电压和电流
  • 可选1节或2节锂离子电池充电
  • 1%、3.3V、片内低压差线性稳压器
  • 关断时最大电池消耗为1µA
  • 电源良好功能
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX846A评估套件(EV套件)是独立的锂离子电池充电器。充电稳压器由驱动外部低成本PNP调整管的电压和电流环路组成。在稳压模式下,电流电压转换器根据流经锂离子电池的电流提供成比例的电压。浮动电压和充电电流的编程仅需两个外部电阻即可完成。MAX846A评估套件发货时配置为使用10V电源以800mA电流为两节锂离子电池充电。

MAX846A评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。

 

应用

  • 蜂窝电话
  • 台式摇篮架充电器
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • Li+电池组
  • Li+/NiMH/NiCd多化学类型电池充电器
  • 笔记本电脑

MAX846AEVKIT
MAX846A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX846A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览