MAX77654

量产

超低功耗PMIC,具有单电感、3路输出升/降压、2个LDO、用于小型Li+电池的电源路径管理充电器,以及运输模式

高度集成电池充电和电源方案,用于低功耗、小尺寸应用

产品模型
14
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗
    • 出厂运输模式(<200nA IQ)
    • 关断电流:300nA
    • IQ典型值为6μA,在低功耗模式下使能所有输出(3个SIMO和2个LDO)
  • 智能Power Selector™ Li+/Li聚合物电池充电器
    • 可编程充电电流:7.5mA至300mA
    • 可编程充电电压:3.6V至4.6V
    • 可编程终止电流:0.375mA至45mA
    • 用于安全充电的JEITA电池温度监控器
  • 单电感多输出(SIMO)稳压器
    • 3个降压/升降压稳压器,1个电感器
    • 输入电压范围:2.5V至5.5V
    • 输出电压范围:0.8V至5.5V
    • 总输出电流:500mA(3.7VIN、1.8VOUT)
    • 高达91%效率(3.7VIN、1.8VOUT
  • 低压差稳压器(LDO)
    • 2路输出可配置为LDO或负载开关(LSW)
    • 输入电压范围:1.71V至5.5V(LDO模式下)
    • 输入电压范围:1.3V至5.5V(LSW模式下)
    • 输入电压范围:0.8V至3.975V(LDO模式下)
    • 最高输出电流:100mA
  • 灵活的电源时序控制器(FPS)
  • 3个GPIO资源
  • 专用使能引脚
  • I2C接口
  • 看门狗定时器
  • 用于功率监控的模拟MUX输出
  • 2.79mm x 2.34mm、30引脚、0.4mm间距晶圆级封装(WLP)
    • 解决方案尺寸:< 40mm2<.sup>
MAX77654
超低功耗PMIC,具有单电感、3路输出升/降压、2个LDO、用于小型Li+电池的电源路径管理充电器,以及运输模式
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77654EVKIT

MAX77654评估套件

特性和优点

  • 易于使用
  • GUI驱动I2C接口
  • 板载热敏电阻
  • GPIO LED
  • 装配完成并经过全面测试
  • 板载电子负载
    • 稳态、瞬态和随机模式
  • 演示端到端模拟多路复用器实现方案
  • 板载ADC
  • 评估按钮和滑动开关的按键选项

产品详情

MAX77654评估套件(EV套件)可轻松评估MAX77654的各种特性。其中包括SIMO升降压稳压器、线性稳压器、模拟多路复用器、智能电池充电器、开/关控制器和I2C接口。

基于Windows®的软件提供简单易用的图形用户界面(GUI)以及基于寄存器的详细接口,方便使用MAX77654的功能。

应用

  • 蓝牙耳机、可听戴设备
  • 健身、健康和运动监控器
  • 物联网(IoT)
  • 便携式消费电子设备
  • 安全与安保监控器
  • 传感器节点
  • 可穿戴设备
  • 无线扬声器

MAX77654EVKIT
MAX77654评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77654的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览