MAX77650
量产超低功耗PMIC集成了3输出SIMO和充电器,优化用于小型Li+电池供电产品
高度集成电池充电和电源方案,用于低功耗、小尺寸应用
- 产品模型
- 8
产品详情
- 高度集成
- 智能电源选择器Li+/Li-Poly充电器
- 3路输出、单电感多输出(SIMO)升/降压调节器
- 150mA LDO
- 3通道流入电流源驱动器
- 模拟MUX输出,用于电源监测
- 低功耗
- 0.3µA待机电流
- 5.6µA工作电流(3路SIMO通道 + LDO)
- 经过优化的充电器用于小尺寸电池
- 可编程快充电流:7.5mA至300mA
- 可编程电池调节电压:3.6V至4.6V
- 可编程终止电流:0.375mA至45mA
- JEITA电池温度监测器调节充电电流和电池调节电压,实现安全充电高度灵活性和可配置
- 高度灵活性和可配置
- I2C 兼容接口和GPIO
- 提供工厂OTP选项
- 较小尺寸
- 2.75mm × 2.15mm × 0.7mm WLP封装
- 30焊球、0.4mm焊球间距、WLP封装,6x5阵列
- 总体方案尺寸较小(19.2mm2)
MAX77650/MAX77651提供高度集成电池充电和电源方案,用于尺寸和效率至关重要的低功耗可穿戴应用。两款器件都具有SIMO升/降压调节器,提供三路独立可编程电源轨,采用单电感,最大程度减小方案尺寸。150mA LDO提供纹波抑制,适用于音频和其它对噪声敏感的应用。高度可配置的线性充电器支持较宽范围的Li+电池容量,包括电池温度监测,进一步提高安全性(JEITA)。
器件也包括其它特性,例如流入电流源(用于驱动LED指示)和模拟多路复用器(将多路内部电压和电流切换至外部节点,便于利用外部ADC进行监测)。双向I2C接口允许配置和检查器件的状态。内部开/关控制器为调节器提供受控的启动顺序,并为工作中的器件提供监控功能。丰富的出厂可编程选项允许针对众多应用定制器件,支持较快的上市时间。
应用
- 蓝牙耳机和/耳戴式设备
- 健身、健康和活动监测仪
- 物联网(IoT)
- 便携式设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 4
视频 4
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77650AEWV+ | Wafer-Level Package 5x6 Bump, Full Array | ||
MAX77650AEWV+T | Wafer-Level Package 5x6 Bump, Full Array | ||
MAX77650BEWV+ | Wafer-Level Package 5x6 Bump, Full Array | ||
MAX77650BEWV+T | Wafer-Level Package 5x6 Bump, Full Array | ||
MAX77650CEWV+ | Wafer-Level Package 5x6 Bump, Full Array | ||
MAX77650CEWV+T | Wafer-Level Package 5x6 Bump, Full Array | ||
MAX77650MEWV+ | Wafer-Level Package 5x6 Bump, Full Array | ||
MAX77650MEWV+T | Wafer-Level Package 5x6 Bump, Full Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 8, 2018 - 1784 WAFER FAB |
||
MAX77650AEWV+ | ||
MAX77650AEWV+T | 量产 | |
MAX77650CEWV+ | ||
MAX77650CEWV+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77650的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论