MAX7501
量产数字温度传感器和温度监测看门狗,带有总线闭锁保护
数字温度传感器与温度监视看门狗,带有总线闭锁保护和手动复位
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超时功能防止总线闭锁(MAX7500, MAX7501, MAX7502)
- 硬件复位提供额外的保护
- I²C总线接口
- 3.0V至5.5V电源电压范围
- 250µA (典型值)工作电源电流
- 3µA (典型值)关断电源电流
- -25°C至+100°C范围内±1.5°C (最大值)的测温精度
- µMAX、SO封装节省空间
- 单独的开漏极OS输出作为中断或比较器/恒温器输入
- 寄存器回读能力
- 改进的LM75第二货源
MAX7500–MAX7504温度传感器能精确地测量温度,并提供超温报警/中断/关断输出。这些器件使用高分辨率、Σ-Δ、模数转换器(ADC)将温度测量结果转换成数字形式。通过I²C兼容的2线串行接口与器件通信。MAX7500/MAX7501/MAX7502集成了超时功能电路,可防止I²C总线闭锁。MAX7503/MAX7504不具备超时功能。
2线串行接口接收标准的写字节、读字节、发送字节和接收字节命令,来读取温度数据并配置开漏极超温关断输出方式。
MAX7500有三个地址选择线,MAX7501–MAX7504有两个地址选择线和一个/RESET输入。MAX7500/MAX7501/MAX7502的电源范围为3.0V至5.5V,电源电流低至250µA,I²C兼容接口带有闭锁保护,这些特性使它们十分适合包括个人电脑(PC)、电子测量装置和办公室电子产品在内的广泛应用。
MAX7500–MAX7504采用8引脚µMAX®和SO封装,工作在-55°C至+125°C温度范围内。
应用
- 电子测试设备
- 工业过程控制
- 办公电子设备
- PC
- 服务器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7501MSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX7501MSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX7501MUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX7501MUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX7501MSA+ | 量产 | |
MAX7501MSA+T | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX7501MUA+ | 量产 | |
MAX7501MUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7501的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论