MAX7401
量产八阶、低通、贝塞尔、开关电容滤波器
尺寸最小的低功耗、8阶贝塞尔滤波器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 八阶低通贝塞尔滤波器
- 低噪声、低失真:THD +噪声:-82dB
- 时钟可调转折频率(1Hz至5kHz)
- 100:1时钟与转折比
- 单电源供电
- +5V (MAX7401)
- +3V (MAX7405)
- 低功耗
- 2mA(工作模式)
- 0.2µA(关断模式)
- 采用8引脚SO/DIP封装
- 低输出偏移:±5mV
MAX7401/MAX7405八阶低通贝塞尔开关电容滤波器(SCF)采用+5V (MAX7401)或+3V (MAX7405)单电源供电。这些器件仅消耗2mA电流,支持1Hz至5kHz转角频率,非常适合用于低功耗后置DAC滤波和抗混叠应用。它们提供关断模式,可以将供电电流降至0.2µA。
这些器件提供两种时钟选项:内置时钟(通过使用外部电容实现),或者外部时钟(用于实现更严格的转折频率控制)。偏置调节引脚支持进行DC输出电平的调节。
MAX7401/MAX7405贝塞尔滤波器提供低过冲和快速建立。其固定响应将设计任务简化为选择时钟频率。
应用
- ADC抗混叠
- 气囊电子装置
- CT2基站
- DAC后置滤波
- 语音处理
参考资料
数据手册 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7401CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX7401CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX7401CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX7401EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX7401ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX7401ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX7401CSA+ | 量产 | |
MAX7401CSA+T | 量产 | |
MAX7401ESA+ | 量产 | |
MAX7401ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7401的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论