MAX296

量产

八阶、低通、开关电容滤波器

请参考MAX7401/MAX7405 8阶、低功耗贝塞尔滤波器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 8阶低通滤波器:
    • 巴特沃兹(MAX291/MAX295)
    • 贝塞尔(MAX292/MAX296)
  • 时钟可调转折频率范围:
    • 0.1Hz至25kHz (MAX291/MAX292)
    • 0.1Hz至50kHz (MAX295/MAX296)
  • 无需外部电阻或电容
  • 内部或外部时钟
  • 时钟与转折频率比:
    • 100:1 (MAX291/MAX292)
    • 50:1 (MAX295/MAX296)
  • 低噪声:-70dB THD +噪声(典型值)
  • 采用+5V单电源或±5V双电源供电
  • 用于抗混叠或时钟噪声滤波的非专用运算放大器
  • 8引脚DIP和SO封装
MAX296
八阶、低通、开关电容滤波器
MAX291、MAX292、MAX295、MAX296:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低通滤波器 6
MAX7401 量产 八阶、低通、贝塞尔、开关电容滤波器
MAX7405 量产 八阶、低通、贝塞尔、开关电容滤波器
MAX7409 量产 五阶、低通、开关电容滤波器
MAX7410 量产 五阶、低通、开关电容滤波器
MAX7413 量产 五阶、低通、开关电容滤波器
MAX7414 量产 五阶、低通、开关电容滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max296的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览