MAX7221
量产串行接口、8位、LED显示驱动器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 10MHz串行接口
- 独立的LED段控制
- 译码/非译码位选择
- 150µA低功耗关断(数据保持)
- 数字和模拟亮度控制
- 上电时处于全灭状态
- 驱动共阴极LED显示器
- 段驱动器的摆率限制功能有助于降低EMI (MAX7221)
- SPI、QSPI、MICROWIRE串行接口(MAX7221)
- 24引脚DIP和SO封装
MAX7219/MAX7221为紧凑的串行输入/输出共阴极显示驱动器,用于连接微处理器(µP)与8位7段LED数码管显示器、条形图显示器或64个独立的LED。器件内置BCD B码译码器、多路复用扫描电路、段和位驱动器以及存储每位数字的8x8静态RAM。只需一个外部电阻即可设置所有LED的段电流。MAX7221兼容于SPI™、QSPI™以及MICROWIRE™接口,段驱动器带有摆率限制,以降低EMI。
便利的4线串行接口可以连接所有通用µP。可对每位数字单独寻址和更新,无需重新写入整个显示器。MAX7219/MAX7221还允许用户为每位数字选择B码译码或非译码方式。
器件具有150µA低功耗关断模式、模拟和数字亮度控制、允许用户显示1至8位数字的扫描限制寄存器以及强制点亮所有LED的测试模式。
如需3V工作电压或字段闪烁的应用,请参考MAX6951数据资料。
应用
- 条形图显示器
- 工业控制器
- LED点阵显示器
- 面板表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 3
技术文章 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7221CNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX7221CWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX7221CWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX7221ENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX7221EWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX7221EWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX6953 | 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器 | |
显示驱动器电子器件 9 | ||
MAX6950 | 量产 | 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器 |
MAX6951 | 量产 | 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器 |
MAX6952 | 量产 | 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器 |
MAX6954 | 量产 | 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描 |
MAX6955 | 量产 | 2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描 |
MAX6956 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6958 | 量产 | 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描 |
MAX6959 | 量产 | 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max7221的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论