MAX6966
量产10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高速26MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串口
- 2.25V至3.6V工作
- 上电时I/O端口缺省为高阻(LED关闭)状态
- I/O端口输入过压保护至7V
- I/O端口输出为7V额定电压的开漏极输出
- I/O端口输出为10mA或20mA恒流、静态/PWM、LED驱动器,或开漏极逻辑输出
- I/O端口支持热插入
- 每个LED独立的8位PWM亮度控制
- 任何一个输出都可以使用或不使用PWM控制
- 用简单的/CS脉冲即可退出关断(热启动)
- 进入关断时自动斜坡降低
- 从关断中唤醒时自动斜坡上升
- 0.8µA (典型值)、2µA (最大值)关断电流
- 细小的3mm x 3mm,高0.8mm的薄型QFN封装
- -40°C至+125°C温度范围
MAX6966/MAX6967串口外设为微处理器提供10个额定电压为7V的I/O端口。
每个端口都可以独立配置为如下任意一种形式:
- 20mA恒流LED驱动器(静态或脉宽调制(PWM))。
- 10mA恒流LED驱动器(静态或PWM)。
- 开漏极逻辑输出。
- 带过压保护的施密特逻辑输入。
- 每路输出独立的8位PWM控制。
- 每路输出独立的1位模拟控制(半/全)。
- 适用所有LED输出的全局3位模拟控制。
MAX6966/MAX6967经过配置,可以在/CS输入上收到最小3ms的脉冲后从关断状态唤醒。这种硬件唤醒功能,允许电源管理控制器或类似ASIC以预先配置的LED亮度设置使能MAX6966/MAX6967。
关断过程可以编程为长达4s,在1/16s至4s的某时间段里使吸收电流逐渐降至零,然后关断。从关断到打开的类似过程,也可以编程为1/16s至4s。
MAX6966/MAX6967支持热插入。所有端口引脚在断电(V+ = 0V)时保持高阻,最高可耐受8V电压。
DOUT/OSC引脚可以配置为串口数据输出或可选的PWM时钟输入。MAX6966上电时的缺省状态为DOUT输出。MAX6967缺省状态为OSC输入。
不带恒流控制的类似器件,请参考MAX7317数据资料。
应用
- 蜂窝电话
- 键盘背光
- LCD背光
- LED状态指示
- 便携式设备
- RGB LED驱动器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6966AEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6966AEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6966ATE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX6966ATE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
电池直接供电LED/GPIO驱动器 2 | ||
MAX7301 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
MAX7300 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
显示驱动器电子器件 4 | ||
MAX6965 | 量产 | 9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护 |
MAX6964 | 量产 | 17路输出LED驱动器/GPO,带有亮度控制和热插入保护 |
MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6956 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6966的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论