MAX6958
量产2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描
- 产品模型
- 5
产品详情
- 400kbps、2线串行接口
- 工作电压3V至5.5V
- 驱动4位以及4或8个分立的LED
- 驱动共阴极LED显示位
- 23mA恒流LED段驱动
- 16进制译码/非译码显示位选择
- 限斜率段电流驱动器降低了EMI
- 去抖多达8个开关,并支持多键同时按下(仅MAX6959)
- 去抖按键可扩展至12个(仅MAX6959)
- 20µA低功耗关断模式(数据保持)
- 汽车级温度范围(-40°C至+125°C)
- 紧凑型、16引脚PDIP和QSOP封装
MAX6958/MAX6959是紧凑型的复用共阴极显示驱动器,通过SMBus™和I²C兼容的2线串行接口将微处理器接口至7段LED数码管或分立的LED。2线串行接口采用固定的0.8V/2.1V逻辑门限,可在显示驱动器使用5V电源时保持与2.5V和3.3V系统的兼容性。
MAX6958/MAX6959可驱动多达4位带小数点的7段数码管,以及4个分立的LED,或者4位7段数码管和8个分立的LED (当小数点位不使用时),或多达36个分立的LED。MAX6959还包括两个输入端口,其中的1个或全部可被配置为按键开关输入,自动扫描和去抖8个矩阵开关。按键开关的状态可通过查询内部状态寄存器或将MAX6959配置为中断输出。
其他特性包括7段显示使用的16进制字模、复用扫描电路、阳极和阴极驱动器、以及用于存储每位显示的静态RAM。每个显示位的峰值段电流被内部设定为23mA。显示亮度由内部64级数字亮度控制电路调节。MAX6958/MAX6959具有低功耗的关断模式、一个扫描限制寄存器,允许用户选择1至4个显示位、以及一个强制所有LED点亮的测试模式。LED驱动器为限斜率输出,以降低EMI。
MAX6958/MAX6959采用16引脚PDIP和QSOP封装。完全满足整个-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 音频/视频设备
- 工业控制
- 面板表
- 机顶盒
- 自动售货机
- 白色家电
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6958AAEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6958AAEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6958AAPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX6958BAEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6958BAEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX6953 | 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器 | |
显示驱动器电子器件 9 | ||
MAX6950 | 量产 | 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器 |
MAX6955 | 量产 | 2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描 |
MAX6951 | 量产 | 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器 |
MAX6952 | 量产 | 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器 |
MAX6954 | 量产 | 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描 |
MAX6956 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX7219 | 量产 | 串行接口、8位、LED显示驱动器 |
MAX7221 | 量产 | 串行接口、8位、LED显示驱动器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6958的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论