MAX6957

量产

4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高速、26MHz、SPI/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口
  • 工作电压2.5V至5.5V
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 20或28个I/O端口,每个端口可配置为
    • 恒流LED驱动器
    • 推挽式逻辑输出
    • 施密特逻辑输入
    • 带有内部上拉电路的施密特逻辑输入
  • 11µA (最大值)关断电流
  • 16级独立可编程电流控制,用于每个LED
  • 逻辑电平边沿检测,用于7个I/O端口
MAX6957
4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6957:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6953 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
电池直接供电LED/GPIO驱动器 2
MAX7317 量产 10端口、SPI接口输入/输出扩展器,带有过压和热插入保护
MAX7318 量产 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
显示驱动器电子器件 10
MAX6950 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6954 量产 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6956 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6951 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6952 量产 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
MAX6955 量产 2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6958 量产 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描
MAX6959 量产 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描
MAX7219 量产 串行接口、8位、LED显示驱动器
MAX7221 量产 串行接口、8位、LED显示驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6957的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览