MAX6952
量产4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
MAX6952是紧凑的共阴极显示驱动器,可通过SPI™兼容的串行接口将微处理器连接至5 x 7点阵式LED显示器。MAX6952可驱动多达4位(140个LED)。
MAX6952包含了104个ASCII字符字模、复用扫描电路、行列驱动器以及用于存储每一位字符和24个用户自定义字符字模数据的静态RAM。LED段电流由内部逐位数字亮度控制电路设定。
该器件具有低功耗关断模式、段闪烁控制(在需要时可通过驱动器达到同步)以及强制所有LED打开的测试模式。LED驱动器的摆率受限,可有效降低EMI。采用2线接口的产品请参考MAX6953数据资料。MAX6952配有评估板。
应用
- 音频/视频设备
- 游戏机
- 工业显示器
- 医疗装置
- 留言板
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6952EAX+ | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX6952EAX+T | 36-SSOP_W-7.62_MM | ||
MAX6952EPL+ | 40-PDIP-600_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX6953 | 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器 | |
显示驱动器电子器件 10 | ||
MAX6950 | 量产 | 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器 |
MAX6951 | 量产 | 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器 |
MAX6954 | 量产 | 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描 |
MAX6955 | 量产 | 2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描 |
MAX6956 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6958 | 量产 | 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描 |
MAX6959 | 量产 | 2线接口、3V至5.5V、4位、9段LED显示驱动器,带有键扫描 |
MAX7219 | 量产 | 串行接口、8位、LED显示驱动器 |
MAX7221 | 量产 | 串行接口、8位、LED显示驱动器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6952的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论