MAX6950

量产

串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容于高速、26MHz、SPI、QSPI、MICROWIRE串行接口
  • 工作电压+2.7V至+5.5V
  • 独立的LED段控制
  • 各驱动器间可相互保持同步的段闪烁控制
  • 16进制译码/非译码位选择
  • 数字亮度控制
  • 上电时所有显示器关闭
  • 驱动共阴极LED数码管
  • 复用时钟同步于外部时钟
  • 摆率受限的段驱动器可降低EMI
  • 75µA低功耗关断模式(数字保持)
  • 小尺寸、16引脚QSOP封装
MAX6950
串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6953 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
显示驱动器电子器件 8
MAX6952 量产 4线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
MAX6954 量产 4线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
MAX6956 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6950的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览