MAX6773

量产

用于汽车电子的微功耗线性稳压器,带有监控电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 31µA低静态电流
  • 4V至72V宽输入电压范围
  • 100mA输出电流能力
  • 5V/100mA输出时,压差为620mV
  • 固定输出电压选项:5V,3.3V,2.5V或1.8V
  • 看门狗选项(1.6s (MAX6773/MAX6774)和50ms (MAX6773B/MAX6774B))
  • 输出电压1.8V至11V可调
  • 开漏或推挽/RESET输出
  • 固定或电容可调复位超时周期
  • 小型、热增强型1.9W,3mm x 3mm TDFN封装
  • 过热和短路保护
  • 可工作于-40°C至+125°C温度范围
MAX6773
用于汽车电子的微功耗线性稳压器,带有监控电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX6765EVKIT

MAX6765评估板

特性和优点

  • 宽电源电压范围:4V至72V
  • 100mA稳压器输出电流
  • 还可用于评估MAX6766–MAX6774

产品详情

MAX6765评估板(EV kit)采用经过验证的印刷电路板(PCB)布局,便于评估低静态电流、高压线性稳压器MAX6765。该评估板是完全安装并经过测试的表贴电路板。

按照完整数据资料的详细介绍对电路板进行简单修改后,评估板还可用于评估MAX6766–MAX6774。

MAX6765评估板包括稳压器、使能信号、看门狗定时器及微处理器(µP)复位信号的连接线。LED可指示稳压器的状态,通过跳线能够控制MAX6765的所有功能。MAX6765评估板工作在-40°C至+105°C温度范围,MAX6765 IC可工作在-40°C至+125°C温度范围。

评估板安装了MAX6765TTLD2+。如需评估引脚兼容的MAX6766或MAX6767–MAX6774,请联系工厂索取免费样品。

应用

  • 汽车
  • 工业
  • 电信

MAX6765EVKIT
MAX6765评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6773的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览