MAX6767
量产用于汽车电子的微功耗线性稳压器,带有监控电路
- 产品模型
- 4
产品详情
- 31µA低静态电流
- 4V至72V宽输入电压范围
- 100mA输出电流能力
- 5V/100mA输出时,压差为620mV
- 固定输出电压选项:5V,3.3V,2.5V或1.8V
- 看门狗选项(1.6s (MAX6773/MAX6774)和50ms (MAX6773B/MAX6774B))
- 输出电压1.8V至11V可调
- 开漏或推挽/RESET输出
- 固定或电容可调复位超时周期
- 小型、热增强型1.9W,3mm x 3mm TDFN封装
- 过热和短路保护
- 可工作于-40°C至+125°C温度范围
MAX6765–MAX6774B是低静态电流、高电压线性稳压器,工作于4V至72V电源电压,可提供高达100mA的负载电流。该系列低功耗器件仅消耗31µA静态电流,这使得它们非常适合汽车模块这类不间断输出的应用。该系列器件可提供5.0V、3.3V、2.5V或1.8V固定标准输出电压,输出电压也可通过两个外部电阻在1.8V至11V之间调整。
MAX6765–MAX6774B具有推挽或开漏、/RESET输出,其门限固定或可调。当稳压器输出跌落至复位门限以下时,/RESET输出有效并且持续有效,当输出电压超过复位门限后,RESET仍保持有效至复位定时器溢出。最小复位超时周期为75µs和200ms的固定值,或通过小型电容器进行外部调节。
这些器件可提供3种稳压器使能模式,适合多种上电方式。MAX6765/MAX6766/MAX6769/MAX6770/MAX6773/MAX6773B/MAX6774/MAX6774B具有传统的单个使能输入(ENABLE)来开通或关闭稳压器。MAX6771/MAX6772提供双使能输入(ENABLE1和ENABLE2),可通过点火开关或总线收发器开启和关断稳压器。此外, MAX6767/MAX6768提供保持输入(/HOLD),无需外部元件即可实现自保持电路。稳压器使能后,将/HOLD置为低电平将会使稳压器一直保持在工作状态,即使随后将ENABLE置为低电平。释放/HOLD时关断稳压器。
MAX6773/MAX6773B/MAX6774/MAX6774B还包括看门狗输入,监视来自于微处理器(µP)的脉冲序列,如果看门狗输入保持高电平或低电平的持续时间大于1.6s (典型值) (MAX6773/MAX6774)或50ms (典型值) (MAX6773B/MAX6774B)的看门狗超时周期,则看门狗产生复位脉冲。
MAX6765–MAX6774B提供小型、热增强型3mm x 3mm TDFN封装,可耗散1.951W功率,因此可在高温、高电池电压以及大负载电流状态下连续工作。
MAX6765–MAX6774B可工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 汽车
- 工业
- 电信
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6767TALD2+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6767TALD2+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6767TALD2/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6767TALD2/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6767的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论