MAX6697

量产

7通道、高精度温度监测器

业内尺寸最小的7通道温度监视器,可精确提供不同位置的温度读数

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6路热敏二极管输入
  • 本地温度传感器
  • 1°C远程温度测试精度(+60°C至+100°C)
  • 温度检测始于POR,具有系统失效保护
  • /ALERT和/OVERT输出用于中断、禁止和关断
  • 小尺寸、20引脚QSOP和20引脚TSSOP封装
  • 2线SMBus接口
MAX6697
7通道、高精度温度监测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6697的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览