MAX6690

量产

2°C精度的远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高精度±2°C (最大值),范围+70°C至+100°C (远端)
  • 11位、0.125°C分辨率
  • 双通道:测量远端和本地温度
  • 无需校准
  • 可编程低温/高温报警
  • I²C/SMBus兼容接口
  • +3V至+5.5V电源电压
MAX6690
2°C精度的远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6690的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览