MAX6689

量产

7通道、高精度温度监测器

业内尺寸最小的7通道温度监视器,可精确提供不同位置的温度读数,可由软件或硬件控制待机模式

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6通道热二极管输入
  • 本地温度传感器
  • +60°C至+100°C范围内远程测量精度为1°C
  • 温度监测开始于POR,以实现失效安全系统保护
  • /OVERT和/ALERT输出,用于中断、减速或关断
  • /STBY输入,用于硬件停机模式
  • 小型20引脚QSOP和TSSOP封装
  • 2线制SMBus接口
MAX6689
7通道、高精度温度监测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6689的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览