MAX6683
量产温度传感器及系统监控器,10引脚µMAX封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 监视本地温度
- 监视三个外部电压(标称值1.8V、2.5V、5V)
- 监视VCC (标称值3.3V)
- 用户可编程电压和温度门限
- 报警功能可以响应SMB报警应答地址
- 电源电压范围+2.7V至+5.5V
- 温度范围-40°C至+125°C
- 60Hz或50Hz输入频率抑制
- 小巧的10引脚µMAX封装
- 备有MAX6683EVKIT
MAX6683系统监控电路可监视包括自身在内的多个电源电压,还具有片内温度传感器。MAX6683利用A/D转换器(ADC)将电压和温度分别转换为8位和11位(10位 + 符号位)代码。多路复用器自动按照电压和温度测量排序。数字信号被存储在寄存器中并与低温/高温门限进行比较,门限值可通过与SMBus™/I²C兼容的2线串行接口进行设置。
当测量温度超过设定门限或当输入电压跌至设定的电压门限以下时,MAX6683产生锁存中断输出/ALERT。针对温度偏离范围提供了3种中断模式,它们是:缺省模式、单次中断模式和比较模式。除了在比较模式下产生的温度中断外,/ALERT输出均可通过读取中断状态寄存器(完整数据资料的表5)清除。可以通过向中断屏蔽寄存器(完整数据资料的表6)中写入正确的内容或将配置寄存器(完整数据资料的表4)的第1位置零来屏蔽/ALERT输出。MAX6683的SMBus/I²C兼容接口可响应SMB报警应答地址。
应用
- 网络
- 服务器
- 电信
- 工作站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6683AUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6683AUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6683的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论