MAX6681
量产±1°C、具有失效保护的远端/本地温度传感器,带有SMBus接口
- 产品模型
- 2
产品详情
- 两个报警输出:/ALERT和/OVERT
- 引脚可编程/OVERT温度门限
- 可编程低温/高温/ALERT门限
- 双通道:测量远端和本地温度
- 远端温度测量分辨率11位、0.125°C
- 高精度:+60°C至+100°C (远端)时,精度±1°C (最大)
- 无需校准
- SMBus/I²C兼容接口
- SMBus超时检测防止SMBus死锁
MAX6680/MAX6681是精确、2通道数字温度计。两者可精确测量自身的管芯温度和远端PN结温度,并可通过2线串行接口提供温度值。远端PN结通常是一个连接为二极管形式的晶体管,比如低成本的2N3904 NPN管或2N3906 PNP管。远端PN结还可以是共集电极的PNP管,比如微处理器中的衬底PNP。
MAX6680/MAX6681的/OVERT输出具有引脚可编程的缺省温度门限,提供降低时钟或系统关断等失效保护功能。此外,两款器件可通过引脚编程选择/OVERT输出响应本地或远端温度,或响应两个温度。
2线串口接受标准的系统管理总线(SMBus™)命令,例如写字节、读字节、发送字节、接收字节等,用于读取温度数据、并对报警门限及转换速率进行设置。MAX6680/MAX6681可按照编程的转换速率自动工作,允许控制电源电流和温度更新速率以满足系统需要。转换速率等于或低于4Hz时,远端传感器温度可表示为:10位 + 符号位的扩展模式,分辨率0.125°C。当转换速率为8Hz时,输出数据为7位 + 符号位格式,分辨率1°C。MAX6680/MAX6681还具有SMBus超时检测功能,提高了系统的稳定性。
MAX6681是MAX6654的升级产品。MAX6680/MAX6681的远端精度为±1°C,无需校准。它们均采用16引脚QSOP封装,工作温度范围-55°C至+125°C。
应用
- 台式计算机
- 笔记本电脑
- 服务器
- 瘦客户机
- 工作站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6681MEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6681MEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6681的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论