MAX6656
量产双路远端/本地温度传感器及四路电压监测器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 3个温度通道
- 2路远端PN结
- 1路本地传感器
- 4个电压通道
- +12V、+5V、+3.3V、+2.5V
- 3个外部监视器
- 1个内部电源监视器
- 1位对应0.125°C分辨率
- 高精度:±1°C,温度范围+60°C至+100°C
- 可编程低/高温报警
- 可编程省电模式
- 无需校准
- SMBus/I²C兼容接口
- /OVERT输出用于风扇控制和系统关断
MAX6655/MAX6656是精密的电压、温度监视器。数字温度计提供两个远端传感器的温度及自身管芯温度。远端传感器是连接成二极管形式的晶体管—一般可采用低成本、易安装的2N3906 PNP管—用以替换传统的热敏电阻或热电偶。多家晶体管制造商均可提供远端测量精度达±1°C的产品,无需校准。远端通道还可以测量微处理器等其他芯片的管芯温度,只要内部包含基底连接的PNP管、且集电极接地,基极和发射极可用来进行温度检测。温度按照11位的分辨率进行量化。
MAX6655/MAX6656还可以测量它们的电源电压和3个外部电压,具有8位分辨率。当输入电压为其标称值时,每个电压输入的灵敏度经过设置,提供大约3/4倍的输出码。MAX6655工作于+5V电源,第二路电压监视器为3.3V。MAX6656工作于+3.3V电压,第二路电压监视器为5V。
2线串行接口可通过标准的SMBus™写字节、读字节、发送字节、接收字节命令设置报警门限和读取数据。MAX6655/MAX6656还提供SMBus报警响应和超时检测功能。MAX6655/MAX6656可自动地进行测量或按照所编程的转换速率测量。可调节的速率允许用户控制电源电流。
除了SMBus /ALERT输出,MAX6655/MAX6656还具有/OVERT输出,可用于温度复位,只有在温度高于最高门限时有效。/OVERT输出适合风扇控制或系统关断。
应用
- 通信系统
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 笔记本电脑
- 服务器
- 瘦客户机
- 工作站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 4
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6656MEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6656MEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6656的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论