MAX6655

量产

双路远端/本地温度传感器及四路电压监测器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3个温度通道
    • 2路远端PN结
    • 1路本地传感器
  • 4个电压通道
    • +12V、+5V、+3.3V、+2.5V
    • 3个外部监视器
    • 1个内部电源监视器
  • 1位对应0.125°C分辨率
  • 高精度:±1°C,温度范围+60°C至+100°C
  • 可编程低/高温报警
  • 可编程省电模式
  • 无需校准
  • SMBus/I²C兼容接口
  • /OVERT输出用于风扇控制和系统关断
MAX6655
双路远端/本地温度传感器及四路电压监测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX6655EVSYS

MAX6655、MAX6656评估系统/评估板

特性和优点

  • 测量和显示3个温度通道
    • 2个远端PN结
    • 1个本地传感器
  • 监视4个电压通道
    • 3个外部电压(标称值+2.5V,+3.3V和+12V)
    • VCC引脚(标称值+5V)
  • 可编程报警和配置
  • 工作温度范围
    • -55°C至+125°C (远端传感器)
    • 0°C至+70°C (评估板)
  • SMBus/I²C兼容
  • 易用、菜单驱动的软件
  • 已组装且经过测试
  • 包含Windows 95/98兼容的软件和演示PCB

产品详情

MAX6655评估系统(EV system)包含一块MAX6655评估板(EV kit)和一块Maxim SMBus™接口板。

MAX6655评估板是一块已组装且经过测试的PCB,可演示MAX6655双远端/本地温度传感器和4通道电压监视器。它监视MAX6655的温度和电源电压、两个外部连接为二极管形式的晶体管的温度以及三个外部电源电压。温度被转换为11位串行数据,电压被转换为8位数据。两个SOT23封装的2N3906晶体管温度传感器已焊接在评估板上,但它们也可以被卸除。评估板可以通过双绞线与邻近待测系统的远端二极管连接。

Maxim SMBus接口板(MAXSMBus)允许IBM®兼容PC使用并口仿真Intel®的2线系统管理总线(SMBus)接口。Windows® 95/98兼容的软件提供友好的用户界面,用以演示MAX6655的功能。程序采用菜单驱动并提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。

请定购MAX6655EVSYS以进行完整的基于IBM PC的MAX6655评估。如果您已经拥有SMBus接口,可定购MAX6655EVKIT。

如欲评估MAX6656,请索取MAX6656MEE的免费样品。

应用

  • 通信系统
  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 笔记本电脑
  • 服务器
  • 瘦客户机
  • 工作站

MAX6655EVKIT

MAX6655、MAX6656评估系统/评估板

特性和优点

  • 测量和显示3个温度通道
    • 2个远端PN结
    • 1个本地传感器
  • 监视4个电压通道
    • 3个外部电压(标称值+2.5V,+3.3V和+12V)
    • VCC引脚(标称值+5V)
  • 可编程报警和配置
  • 工作温度范围
    • -55°C至+125°C (远端传感器)
    • 0°C至+70°C (评估板)
  • SMBus/I²C兼容
  • 易用、菜单驱动的软件
  • 已组装且经过测试
  • 包含Windows 95/98兼容的软件和演示PCB

产品详情

MAX6655评估系统(EV system)包含一块MAX6655评估板(EV kit)和一块Maxim SMBus™接口板。

MAX6655评估板是一块已组装且经过测试的PCB,可演示MAX6655双远端/本地温度传感器和4通道电压监视器。它监视MAX6655的温度和电源电压、两个外部连接为二极管形式的晶体管的温度以及三个外部电源电压。温度被转换为11位串行数据,电压被转换为8位数据。两个SOT23封装的2N3906晶体管温度传感器已焊接在评估板上,但它们也可以被卸除。评估板可以通过双绞线与邻近待测系统的远端二极管连接。

Maxim SMBus接口板(MAXSMBus)允许IBM®兼容PC使用并口仿真Intel®的2线系统管理总线(SMBus)接口。Windows® 95/98兼容的软件提供友好的用户界面,用以演示MAX6655的功能。程序采用菜单驱动并提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。

请定购MAX6655EVSYS以进行完整的基于IBM PC的MAX6655评估。如果您已经拥有SMBus接口,可定购MAX6655EVKIT。

如欲评估MAX6656,请索取MAX6656MEE的免费样品。

应用

  • 通信系统
  • 计算机:台式机、工作站和服务器
  • 笔记本电脑
  • 服务器
  • 瘦客户机
  • 工作站

MAX6655EVSYS
MAX6655、MAX6656评估系统/评估板
MAX6655EVKIT
MAX6655、MAX6656评估系统/评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6655的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览