MAX6652

量产

温度传感器及系统监控器,10引脚µMAX封装

温度传感器及系统监控器,10引脚µMax封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 监控四种电压(2.5V、3.3V、12V、VCC)
  • 监控本地温度
  • 温度测量精度,±2°C (TA = +25°C)
  • 用户可编程电压和温度阈值
  • 能够响应SMB警报响应地址的警报功能
  • 电源电压范围:+2.7V至+5.5V
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 60Hz或50Hz线路频率抑制
  • 小型10引脚µMAX封装
MAX6652
温度传感器及系统监控器,10引脚µMAX封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX6511 不再供货
MAX6512 不再供货
MAX6513 低成本、远端检测SOT温度开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6652的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览