MAX6634
量产12位 + 符号位温度传感器,带有SMBus/I²C兼容串行接口
- 产品模型
- 2
产品详情
- 电源电压范围+3V至+5.5V
- 精度
- 最大值±1°C (0°C至+50°C)
- 最大值±1.5°C (-20°C至+85°C)
- 最大值±2.5°C (-40°C至+125°C)
- 典型值±2.5°C (+150°C)
- 用户可编程的温度门限(MAX6634/MAX6635)
- 用户可配置的报警输出(MAX6634/MAX6635)
- 可响应SMBus/I²C兼容的报警应答地址(MAX6634/MAX6635)
- /OVERT输出控制系统关断(MAX6635)
- 同一总线可挂接多个器件
- 16个器件(MAX6633)
- 8个器件(MAX6634)
- 4个器件(MAX6635)
MAX6633/MAX6634/MAX6635在单芯片内集成了温度传感器、可编程高温报警和兼容于SMBus™/I²C的串行接口。它们使用内部A/D转换器(ADC)将其管芯温度转换为数字量。转换结果以12位 + 符号位形式保存在温度寄存器中,分辨率0.0625°C,可在任何时间通过串口读取。这些器件的最高读取温度达+150°C。
MAX6633/MAX6634/MAX6635具有关断模式,通过关闭除电源复位(POR)和串口以外的所有电路来节省功率。这些器件可配置单独的地址,允许多个器件在同一总线上使用。
MAX6633有4个地址引脚,允许在同一总线上最多挂接16个器件;MAX6634有3个地址引脚,允许在同一总线上最多挂接8个器件;MAX6635有2个地址引脚,允许在同一总线上最多挂接4个器件。
MAX6633/MAX6634/MAX6635可通过串口传输温度数据。MAX6634具有双模/ALERT输出(漏极开路),可用作LM75的升级替代品。MAX6635带有一个/ALERT输出和一个/OVERT输出(两者均为漏极开路),在大多数应用中可用作LM76的升级替代品。MAX6634/MAX6635具有用户可编程的温度门限。3个器件均采用8引脚SO封装。
应用
- 电池温度报警
- PC温度控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6634MSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6634MSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6634MSA+ | 量产 | |
MAX6634MSA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6634的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论