MAX6633

量产

12位 + 符号位温度传感器,带有SMBus/I²C兼容串行接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源电压范围+3V至+5.5V
  • 精度
    • 最大值±1°C (0°C至+50°C)
    • 最大值±1.5°C (-20°C至+85°C)
    • 最大值±2.5°C (-40°C至+125°C)
    • 典型值±2.5°C (+150°C)
  • 用户可编程的温度门限(MAX6634/MAX6635)
  • 用户可配置的报警输出(MAX6634/MAX6635)
  • 可响应SMBus/I²C兼容的报警应答地址(MAX6634/MAX6635)
  • /OVERT输出控制系统关断(MAX6635)
  • 同一总线可挂接多个器件
    • 16个器件(MAX6633)
    • 8个器件(MAX6634)
    • 4个器件(MAX6635)
MAX6633
12位 + 符号位温度传感器,带有SMBus/I²C兼容串行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX6635EVKIT

MAX6633、MAX6634和MAX6635评估板

特性和优点

  • 从USB电源供电
  • 可选择3V至5.5V单电源供电
  • 12位数字温度传感器
  • 4个可选择的SMBus/I²C从机地址
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 也可以评估MAX6633和MAX6634
  • 板上SMBus/I²C接口通过USB控制
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX6635评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX6635 12位+符号位温度传感器IC。MAX6635可精确测量温度,并提供一路低温/高温检测中断和最高温度/OVERT输出指示逻辑信号。

评估板通过板上USB接口供电,能够在4个I²C地址之间选择。MAX6635评估板还可评估MAX6633和MAX6634 IC。需要时,可以在定购MAX6635评估板时申请上述器件的免费样品。

MAX6635评估板提供板上SMBus™/I²C接口,通过通用串行总线(USB)端口连接至计算机。评估板还包括Windows® 2000/XP®和Windows Vista®兼容软件,提供图形用户界面(GUI),便于MAX6635的编程控制。

应用

  • 汽车电子
  • 电池温度报警
  • PC温度控制

MAX6635EVKIT
MAX6633、MAX6634和MAX6635评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6633的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览