MAX6397

量产

过压保护开关/限幅控制器,可工作至72V

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5.5V至72V宽电源电压范围
  • 过压保护控制器允许用户选择最合适的外部n沟道MOSFET
  • 内部电荷泵为MOSFET提供增强的栅漏-电压驱动,确保低RDS(ON)
  • 过压状态下,断开输入与输出的连接或限制输出
  • 可调节过压门限
  • 热关断保护
  • 始终有效的低电流(37µA)线性稳压器,源出电流高达100mA (MAX6397)
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C (TJ)
  • 小尺寸、增强散热的3mm x 3mm、TDFN封装
MAX6397
过压保护开关/限幅控制器,可工作至72V
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX16014 超小型、过压保护/检测电路
单电源监控器 3
MAX6399 量产 高压、过压/欠压保护开关控制器
MAX16013 量产 超小型、过压保护/检测电路
MAX16012 量产 超小型、过压保护/检测电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX6397EVKIT

MAX6397评估板

特性和优点

  • 5.5V至72V宽电源电压范围
  • 高达5A输出电流驱动
  • 可选择过压模式和过压限制模式
  • 可调整过压门限
  • 100V电池反接保护
  • 常开线性稳压器输出
  • 电源就绪输出信号
  • 产品详情

    MAX6397评估板(EV kit)用于演示高压过压保护电路,可承受抛负载和较高的瞬态电压。该评估板是经过完全安装与测试的表面贴装电路板。

    该评估板工作电压高达72V,输出电流可达5A,工作在-40°C至+105°C温度范围。两个交流输入实现两种不同架构的电池反接保护。提供与内部线性稳压器(具有100mA电流驱动能力)的连线和电源就绪(POK)信号。

    应用

    • 汽车
    • FireWire®
    • 工业
    • 笔记本电脑
    • 墙上适配器供电设备

    MAX6397EVKIT
    MAX6397评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6397的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论