MAX6341
量产1ppm/°C、低噪声、+2.5V/+4.096V/+5V电压基准
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 超低温度系数:1ppm/°C(最大值)
- 超低噪声:1.5µVp-p(0.1Hz至10Hz)(MAX6325)
- 初始精度:±0.02% (MAX6350)
- 输出拉电流和灌电流:±15mA
- 功耗低至18mW (MAX6325)
- 工业标准引脚排列
- 可选降噪和电压调整功能
- 出色的瞬态响应性能
- 采用8引脚SO封装
- 长期稳定性:30ppm/1000h
- 对所有容性负载保持稳定
MAX6325/MAX6341/MAX6350均为低噪声、精密基准电压,具有0.5ppm/°C(典型值)的超低温度系数和±0.02%的出色初始精度。这些器件采用嵌入式齐纳技术以实现超低噪声性能。负载调节规格适用高达15mA的拉电流和灌电流。其具有出色的线路和负载调节性能,在高频下具有低输出阻抗,因此是高达16位的高分辨率数据转换系统的适宜之选。
MAX6325设置为2.500V输出,MAX6341设置为4.096V输出,MAX6350设置为5.000V输出。这三者都提供了外部调整和降噪选项。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数字电压表
- 高精度工业与过程控制
- 高精度基准
- 高分辨率A/D与D/A转换器
- 精密电流源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6341CPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX6341CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6341CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6341EPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX6341ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6341ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6341CSA+ | 量产 | |
MAX6341CSA+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX6341ESA+ | 量产 | |
MAX6341ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6341的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论