MAX6226
量产超高精度、超低噪声、串联型电压基准
具有5ppm/°C (最大)温度系数和优异的±0.02% (最大)初始精度
- 产品模型
- 6
产品详情
- 8引脚严格密封陶瓷封装减小系统电路板空间
- 1.45µVP-P超低噪声(0.1Hz至10Hz,2.5V输出)
- 5ppm/°C (最大)超低温度系数
- ±0.02% (最大)初始精度
- (VOUT + 200mV)至12.6V较宽电源电压范围
- 200mV (最大)低压差
- 380µA静态供电电流
- 10mA吸入/源出电流能力
- 非常稳定 @ CLOAD = 0.1µF至10µF
- 11ppm/1000hr较低长期漂移
- 0.05Ω (最大)负载调节
- 25µV/V (最大)电源调节率
- 加载和感应输出,用于远端检测
MAX6226为超低噪声、高精度、低压差电压基准。该电压基准家族具有曲率修正电路和高稳定、激光微调、薄膜电阻,所以温度系数仅为5ppm/°C (最大),以及优异的±0.02% (最大)初始精度。专有的低噪声基准架构产生1.45µVP-P低闪变噪声和低至75nV/√Hz (2.5V输出)宽带噪声,且不会像普通低噪声基准那样增大供电电流。通过在噪声抑制引脚增加0.1µF电容,将宽带噪声改善到45nV/√Hz,以及改善交流电源抑制。MAX6226串联模式基准工作在2.7V至12.6V较宽供电电压范围,对于高达10mA的吸入和源出电流,保证负载调节指标分别小于0.25Ω和0.05Ω。这些器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
MAX6226的典型供电电流为380μA,输出电压为2.5V。MAX6226也具有低至200mV压差。与传统短路模式(两端)基准浪费供电电流以及要求外部电阻不同,MAX6226提供的供电电流几乎与供电电压无关,且不要求外部电阻。MAX6226在0.1µF至10µF负载电容时非常稳定,采用8引脚陶瓷封装。
应用
- ATE设备
- 数字电压表
- 高精度工业与过程控制
- 高精度基准
- 高分辨率A/D与D/A转换器
- 精密电流源
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6226ALA25+ | 8-LCC-3.8X3.8X1.48 | ||
MAX6226ALA25+T | 8-LCC-3.8X3.8X1.48 | ||
MAX6226ALA33+ | 8-LCC-3.8X3.8X1.48 | ||
MAX6226ALA33+T | 8-LCC-3.8X3.8X1.48 | ||
MAX6226ALA50+ | 8-LCC-3.8X3.8X1.48 | ||
MAX6226ALA50+T | 8-LCC-3.8X3.8X1.48 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX6226ALA25+ | 量产 | |
MAX6226ALA25+T | 量产 | |
4月 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
MAX6226ALA33+ | 量产 | |
MAX6226ALA33+T | 量产 | |
MAX6226ALA50+ | 量产 | |
MAX6226ALA50+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6226的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论