MAX6194
量产高精度、微功耗、低压差电压基准
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 初始精度:±2mV(最大值)
- 温度系数:5ppm/°C(最大值)
- 电源电流:35µA(最大值)
- 在500µA负载电流下,压差为100mV
- 负载调节:0.12µV/µA
- 线路调节:8µV/V
MAX6190–MAX6195/MAX6198精密、微功耗、低压差基准电压源通过专有的曲率校正电路和激光微调的精密薄膜电阻提供高初始精度和超低的温度系数。
这些串联模式带隙基准电压源的最大静态电源电流消耗仅为35µA,非常适合电池供电的仪器。它们提供的电源电流几乎不受输入电压变化的影响。负载调节规格适用高达500µA的拉电流和灌电流。这些器件经过内部补偿,因此非常适合需要快速建立的应用,并且在高达2.2nF的电容负载下保持稳定。
应用
- A/D与D/A转换器
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 硬盘驱动器
- 工业过程控制
- 精密3V/5V系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6194AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6194BESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6194AESA+ | 量产 | |
1月 30, 2018 - 1722F ASSEMBLY |
||
MAX6194BESA+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6194的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论