MAX619

推荐新设计使用

稳压型、5V电荷泵DC-DC转换器

紧凑的、无电感、小外形、5V电池备份电源,封装尺寸为0.1平方英寸

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5V ±4%稳压电荷泵
  • 在温度范围内提供稳定输出电流
    • 20mA (VIN ≥ 2V)
    • 50mA (VIN ≥ 3V)
  • 输入范围:2V至3.6V
  • 无电感;超低EMI噪声
  • 超小型应用电路(0.1in²)
  • 使用小型低成本电容
  • 500kHz内部振荡器
  • 逻辑控制的关断电源电流:1µA(最大值)
  • 关断时从输入断开负载
  • 8引脚DIP和SO封装
MAX619
稳压型、5V电荷泵DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX619EVKIT

MAX619评估板

特性和优点

  • 输入范围:2.0V至3.6V
  • 高达50mA输出电流
  • 关断电流:1µA

产品详情

MAX619评估套件(EV套件)是一款3V至5V电荷泵DC-DC转换器,能够驱动高达50mA的负载。该电路在单层印刷电路板上集成了SOIC和四个表面贴装电容。

 

应用

  • 5V闪存编程器
  • 电池供电微处理器系统
  • 紧凑的5V运放电源
  • 本地3.3V至5V转换器
  • 元件数最少的DC-DC转换器
  • 便携式仪表与手持终端
  • 从锂离子备用电池产生稳定的5V电压
  • 远端数据采集系统
  • 低压系统中MOSFET开关的驱动电压
  • 2节电池至5V转换

MAX619EVKIT
MAX619评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX619的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览