MAX6161
量产高精度、微功耗、低压差、高输出电流、SO-8封装电压基准
- 产品模型
- 5
产品详情
- ±2mV (最大值)初始精度
- 5ppm/°C (最大值)温度系数
- 0.9mV/mA时可输出5mA负载电流
- 2.5mV/mA时可灌入2mA负载电流
- 1µF容性负载下保持稳定工作
- 无需外部电容
- 100µA典型静态电流
- 1mA负载电流下压差200mV
- 输出电压选项:1.25V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V
MAX6161–MAX6168是精密的、低压差、微功耗电压基准。这些3端器件工作于(VOUT + 200mV)至12.6V输入电压范围,具有1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V和5V输出电压选项。它们具有专用的曲率校正电路和光刻薄膜电阻,温度系数低至5ppm/°C (最大值)、初始精度±2mV (最大值)。这些器件可工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
MAX6161–MAX6168消耗电源电流100µA (典型值),并可输出5mA (MAX6161为4mA)或灌入2mA负载电流。传统的并联模式(2端)基准源消耗较大的电源电流、且需外加电阻,这些器件则不同,其电源电流与电源电压基本无关(变化量为8µA/V),并且无需外加电阻。此外,这些内部补偿器件无需外部补偿电容。消除外部补偿电容可有效节省空间受限应用中的宝贵板尺寸。低压差电压和与电源电压无关的超低电源电流使得这些器件非常适合高性能、低电压的电池供电系统。
MAX6161-MAX6168采用8引脚SO封装。
应用
- A/D转换器
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- PDA、GPS、DMM
- 便携式电池供电系统
- 精密3V/5V系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6161AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6161AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6161AESA/GG8 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6161BESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6161BESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6161AESA+ | 量产 | |
MAX6161AESA+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX6161BESA+ | 量产 | |
MAX6161BESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6161的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论