MAX6150
量产SOT23封装、低成本、低压差、三端电压基准
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 3引脚SOT23封装(MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150)4引脚SOT143封装(MAX6160)
- 200mV低压差
- 75µA电源电流,与输入电压无关
- 典型温度系数:15ppm/°C(50ppm/°C,最大值)
- 对于高达10nF的所有电容负载均保持稳定
- 可调输出电压:1.23V至(VIN - 0.2V) (MAX6160)
- 针对3V/5V操作进行了优化
MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150/MAX6160低压差、微功耗、三端子基准电压源分别提供2.5V、4.096V、4.5V、5.0V和可调(1.23V至12.4V)输出电压。这些器件的压差低至200mV,因此非常适合3V和5V系统。与消耗过多电池电流且需要外部电阻的两端子基准电压源不同,MAX61xx系列的电源电流几乎与输入电压变化无关,有助于延长电池使用时间。
这些器件的初始精度为±1%。输出温度系数为15ppm/°C(典型值),并确保低于50ppm/°C(MAX6160除外)。MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150采用3引脚SOT23和8引脚SO封装。MAX6160采用4引脚SOT143和8引脚SO封装。
应用
- 3V/5V系统
- 电池供电系统
- 数据采集系统
- 仪表与过程控制
- 便携式与手持设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6150EUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6150EUR+T | 3-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
MAX6150EUR+ | 量产 | |
MAX6150EUR+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6150EUR+ | 量产 | |
MAX6150EUR+T | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX6150EUR+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6150的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论