MAX6143

量产

高精度电压基准,带有温度传感器

产品模型
15
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽电源电压范围(VOUT + 2V至+40V)
  • 优异的温度稳定性:3ppm/°C (最大)
  • 精密的初始精度:0.05% (最大)
  • 低噪声:3.8µVP-P (2.5V输出时典型值)
  • 可供出高达30mA的输出电流
  • 低工作电流:450µA (+25°C时最大值)
  • 0.01µA低关断电流
  • 线性温度传感电压输出
  • +2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V或+10V输出电压
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 无需外部电容保持稳定
MAX6143
高精度电压基准,带有温度传感器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 4
REF01 不推荐用于新设计 +5V、+10V精密电压基准
REF02 不推荐用于新设计 +5V、+10V精密电压基准
MAX674 量产 +10V精密电压基准
MAX675 量产 高精度、5V电压基准,取代MAX673
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6143的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论