MAX6129

量产

超低功耗、串联型电压基准

产品模型
19
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5.25µA (最大)超低电源电流
  • 4mA输出电流
  • 1mA灌入电流
  • ±0.4% (最大值)初始精度
  • 40ppm/°C (最大值)温度系数
  • 2.5V至12.6V电源电压范围
  • 200mV低压差
  • 稳定工作于最高10µF的容性负载
  • 无需外部电容
  • 微型5引脚SOT23封装
  • MAX6129
    超低功耗、串联型电压基准
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    串联基准电压源 1
    MAX6018 量产 高精度、微功耗、1.8V电源、低压差、SOT23封装电压基准
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6129的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览