MAX6125

量产

SOT23封装、低成本、低压差、三端电压基准

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3引脚SOT23封装(MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150)4引脚SOT143封装(MAX6160)
  • 200mV低压差
  • 75µA电源电流,与输入电压无关
  • 典型温度系数:15ppm/°C(50ppm/°C,最大值)
  • 对于高达10nF的所有电容负载均保持稳定
  • 可调输出电压:1.23V至(VIN - 0.2V) (MAX6160)
  • 针对3V/5V操作进行了优化
MAX6125
SOT23封装、低成本、低压差、三端电压基准
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6125的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览