MAX6120
量产低成本、微功耗、高精度、三端、1.2V电压基准
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 3引脚SOT23封装
- 电源电流在整个温度范围内与输入电压无关
- 电源电流:50µA
- 输入电压范围:2.4V至11V
- 典型温度系数:30ppm/°C (SOT23)
- 初始精度:±1% (SOT23)
MAX6120是采用SOT23封装的超低功耗1.2V精密三端子基准电压源。MAX6120是现有两端子分流基准电压源的低功耗替代产品,非常适合具有节能要求的3V电池供电设备。与丢弃电池电流并需要外部串联电阻的两端子基准电压源不同,MAX6120的最大电源电流为70µA(通常仅为50µA),且与输入电压无关。此特性有助于在所有电池电压下实现尽可能高的效率。
MAX6120的工作电源电压低至2.4V,SOT23封装的初始精度为±1%。输出电压温度系数仅为30ppm/°C(典型值),采用SOT23封装时确保低于100ppm/°C。如需确保输出电压温度系数低于50ppm/°C,请参见MAX6520数据手册。
应用
- 电池供电应用
- 数据采集
- 仪表与过程控制
- 便携式与手持设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6120ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6120ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6120EUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6120EUR+T | 3-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX6120ESA+ | 量产 | |
MAX6120ESA+T | 量产 | |
MAX6120EUR+ | 量产 | |
MAX6120EUR+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6120ESA+ | 量产 | |
MAX6120ESA+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6120EUR+ | 量产 | |
MAX6120EUR+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6120的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论