MAX6079
量产低噪声、高精度陶瓷电压基准
陶瓷封装基准,可以提供最低的随时间、温度和湿度产生的漂移
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 8引脚陶瓷封装,有助于减小系统电路板空间
- 严格密封的陶瓷封装在较宽的时间、湿度和温度范围内提供稳定结果
- 在工作温度和时间范围内具有稳定的性能,有助于提高系统精度
- ±0.08%高初始精度
- 1.5ppm/°C (典型值)、6ppm/°C (最大值)低温漂
- 输出2.5V时,具有4.8μVP-P超低噪声(0.1Hz至10Hz)
- 200mV低压差
- 85dB高纹波抑制
- 160μA低电源电流,有助于降低功耗
- 滤波器选项,有助于降低高频噪声
MAX6079为极低噪声、低漂移电压基准,采用小型8引脚陶瓷封装。输出电压为2.5V时,器件的1/f噪声电压仅为4.8μVP-P,温漂为6ppm/°C (最大值)。器件耗流为160μA,可吸入/源出高达10mA负载电流。低漂移和低噪声指标有利于提高系统精度,理想用于高精度工业设计。MAX6079提供噪声滤波器选项,以满足宽带应用的要求。
MAX6079采用8引脚陶瓷封装,工作在‑40°C至+125°C扩展级工业温度范围。
应用
- 高精度工业与过程控制
- 高精密ADC和DAC
- 精密电流源
- 精密仪表
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6079ALA25+ | 8-LCC-3X3X1.1 | ||
MAX6079ALA25+T | 8-LCC-3X3X1.1 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6079的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论