MAX6069

推荐新设计使用

1μA WLP封装、高精度、并联型基准

业界尺寸最小的电压基准,支持1uA至2mA较宽电流范围

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 较宽工作电流范围:1µA至2mA
  • 0.88mm x 1.16mm、4焊球WLP封装
  • 初始电压精度:0.2%
  • 温度系数:20ppm/°C (最大值)
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 工厂校准输出电压:+1.25V、+2.048V、+2.5V、+3.0V
  • 功能相当于MAX6006/MAX6007/MAX6008/MAX6009
MAX6069
1μA WLP封装、高精度、并联型基准
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6069的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览