MAX6037

量产

低功耗、固定或可调输出基准,SOT23封装,具有关断功能

业内温漂最低、输出可调的电压基准

产品模型
17
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可调VOUT:1.184V至5V
  • 固定输出电压:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V和4.096V
  • 关断电流< 500nA (最大)
  • 25ppm/°C (最大)温度系数(A级)
  • ±0.2% (最大)初始精度(A级)
  • 1mA负载电流时最大压差为100mV
  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • 5mA的吸收和供出电流能力
  • 采用5引脚的SOT23封装
  • 工作于汽车级温度范围:-40°C至+125°C
MAX6037
低功耗、固定或可调输出基准,SOT23封装,具有关断功能
MAX6037:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 3
MAX6160 量产 SOT23封装、低成本、低压差、三端电压基准
MAX6025 量产 高精度、低功耗、低压差、SOT23-3封装、电压基准
MAX6066 量产 高精度、微功耗、低压差、高输出电流、SOT23封装电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX6037
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6037的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览