MAX6034

量产

高精度、微功耗、低压差、SC70串联型电压基准

业内首款SC70封装的串联电压基准

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超小尺寸、3引脚SC70封装
  • ±0.2% (最大值)初始精度
  • 30ppm/°C (最大值)温度系数
  • 90µA电源电流
  • 1mA负载电流时压差200mV (最大值)
  • CLOAD = 0至1µF范围内保证稳定工作
  • 无需输出电容
  • MAX6034
    高精度、微功耗、低压差、SC70串联型电压基准
    提问

    参考资料

    了解更多

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6034的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览