MAX6033

量产

超高精度、低压差SOT23系列电压基准

业内最精确的SOT23电压基准

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在工作温度和时间范围内具有稳定的性能,提高精度
    • 超低温漂:7ppm/°C (最大值)
    • ±0.04%初始精度
    • 高达100µF电容负载时非常稳定
    • 16µVP-P低噪声(0.1Hz至10Hz) (2.5V输出)
    • 200mV低压差
    • 优异的负载调整率: 0.001mV/mA
  • 40µA低静态电流,降低系统功耗
  • 2.7V至12.6V电源电压,降低电源要求
MAX6033
超高精度、低压差SOT23系列电压基准
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6033的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览