MAX6029

量产

超低功耗、高精度串联型电压基准

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5.25µA (最大)超低工作电流
  • ±0.15% (最大)初始精度
  • 30ppm/°C (最大)温度系数
  • 4mA源出电流
  • 1mA吸入电流
  • 2.5V至12.6V电源电压范围
  • 200mV低压差
  • 稳定工作于高达10µF的容性负载
  • 无需外部电容
  • 小巧的5引脚SOT23封装,8引脚SO封装
MAX6029
超低功耗、高精度串联型电压基准
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 1
MAX6129 量产 超低功耗、串联型电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX5216PMB1

MAX5216PMB1外设模块

特性和优点

  • 高精度16位DAC,板载高精度电压基准
  • 低增益误差和低失调误差
  • 输出电压缓冲直接驱动10kΩ负载
  • 可选择外部电压基准(跳线可选)
  • 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 可移植的C语言例程
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5216PMB1外设模块提供必要的硬件电路,使得MAX5216 16位DAC可以连接到任何使用Pmod™兼容扩展端口配置SPI通信的系统。IC为单通道、低功耗、带输出缓冲的DAC。DAC的基准电压由2.5V输出的MAX6029电压基准源(0.15%初始精度,30ppm/°C)提供。在每个串行输入帧完成后,关断SPI输入缓冲,以降低数字噪声。

有关IC工作的详细信息,请参考MAX5216 IC数据资料。

应用

  • 2线传感器
  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • null
  • 增益与失调调节
  • null

MAX5216PMB1
MAX5216PMB1外设模块

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6029的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览