MAX6023

量产

高精度、低功耗、低压差、UCSP封装电压基准

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 5焊球UCSP封装(1.0mm x 1.5mm x 0.3mm)
  • 无需输出电容
  • 初始精度±0.2% (最大值)
  • 温度系数30ppm/°C (最大值)
  • 静态电源电流35µA (最大值)
  • 电源电流随VIN波动0.8µA/V (最大值)
  • 500µA负载电流时,压差100mV
  • 输入调节:160µV/V (最大值)
  • 输出电压选项:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、4.096V、4.5V和5.0V
  • MAX6023
    高精度、低功耗、低压差、UCSP封装电压基准
    MAX6023 Circuit Diagram MAX6023 Pin Configuration
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max6023的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览