MAX6010

量产

高精度、微功耗、3V系列电压基准,SOT23封装

低功耗、低噪声、3V系列基准,2kHz下具有高达-60dB的PSRR

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低电源电流:5µA (最大值)
  • 3.2V输入下输出3V
  • 小尺寸、3引脚SOT23封装
  • 初始精度:±0.2% (最大值)
  • 低温漂:50ppm/°C (最大值)
  • 200mV低压差
  • 负载调节(7mA源出电流):200µV/mA (最大值)
  • 输入调节3.2V至5.5V:350µV/V (最大值)
MAX6010
高精度、微功耗、3V系列电压基准,SOT23封装
MAX6010:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 1
MAX6018 量产 高精度、微功耗、1.8V电源、低压差、SOT23封装电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6010的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览