MAX6005
量产低成本、低功耗、低压差、SOT23-3封装的电压基准
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 初始精度:1%(最大值)
- 温度系数:100ppm/°C(最大值)
- 静态电源电流:45µA(最大值)
- 电源电流随VIN的变化为0.8µA/V
- 输出拉电流和灌电流:±400µA
- 在400µA负载电流下,压差为100mV
- 负载调节:0.12µV/µA
- 线路调节:8µV/V
- CLOAD = 0至2.2nF可稳定运行
MAX6001-MAX6005系列SOT23低成本串联基准电压源既具有分流基准电压源的成本优势,又具有传统上成本较高的串联基准电压源的省电优势。与必须在负载电流下偏置且需要外部电阻的传统分流模式(两端子)基准电压源不同,这些器件无需外部电阻,并且提供几乎独立于电源电压的电源电流。
这些微功耗、低压差、低成本器件非常适合成本敏感的大规模3V和5V电池供电系统,这些系统的电源电压变化很大,需要非常低的功耗。此外,这些器件经过内部补偿,不需要外部补偿电容,从而在空间受限的应用中节省了宝贵的电路板面积。
应用
- 蜂窝电话
- 硬盘驱动器
- 笔记本电脑
- 寻呼机
- PDA、GPS、DMM
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6005EUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6005EUR+T | 3-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX6005EUR+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6005EUR+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6005的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论