MAX6003

量产

低成本、低功耗、低压差、SOT23-3封装的电压基准

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 初始精度:1%(最大值)
  • 温度系数:100ppm/°C(最大值)
  • 静态电源电流:45µA(最大值)
  • 电源电流随VIN的变化为0.8µA/V
  • 输出拉电流和灌电流:±400µA
  • 在400µA负载电流下,压差为100mV
  • 负载调节:0.12µV/µA
  • 线路调节:8µV/V
  • CLOAD = 0至2.2nF可稳定运行
MAX6003
低成本、低功耗、低压差、SOT23-3封装的电压基准
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6003的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览