MAX5880

不推荐用于新设计

高密度下行电缆QAM调制器和数字上变频器

适用于符合DOCSIS 3.0标准的边缘QAM设备的可扩展DUC,能够升级至128 QAM信道,功耗为26mW/QAM

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高密度:可升级至128路QAM信道
    • 工厂预设8、16、24、32、48、64、96或128 QAM信道
    • 以8 QAM步长进行现场升级
  • RRC滤波器支持ITU-T J.83 Annex A、B和C
  • 1MHz至8MHz信道带宽
  • 4个192MHz模块支持全载波捷变
    • 950MHz输出带宽模块捷变
  • 可重新配置,无需服务中断
  • 符合DOCSIS 3.0 DRFI标准
  • 输入符号率:1Msym/s至7.14Msym/s
    • 每个通道可独立设置
  • 集成QAM映射(16/32/64/128/256-QAM)
    • 支持所有ITU-T J.83定义的星图
  • 四个CMOS输入端口支持多达1024-QAM
  • 可编程数字预失真
  • 四个14位LVDS输出端口,每个端口速率达1250Mwps
    • 驱动MAX5882和MAX5879A RF-DAC
  • 低功耗
    • 128 (6MHz) QAM,fS = 4608Msps时,功耗仅为3.3W
MAX5880
高密度下行电缆QAM调制器和数字上变频器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5880EVKIT

MAX5880评估板

特性和优点

  • 评估MAX5880,支持多达128路QAM信道
  • 5.5V单电源供电
  • 更新速率高达5Gsps
  • 利用QSH连接器(定制HSDCEP)直接连接Maxim HSDCEP数据源板
  • 直接连接MAX5882或MAX5879A评估板
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件用于连接SPI/I²C接口
  • 板载SPI接口控制MAX5880
  • 板载I²C接口控制MAX6642温度检测
  • GUI控制HSDCEP
  • 伪随机码(PRBS)测试模板文件
  • 经过验证的14层PCB设计
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5880评估板(EV kit)包含MAX5880高密度下行电缆QAM调制器和数字变频器(DUC)。完全安装并经过测试的PCB包含评估DUC IC所需的全部元件,DUC IC可配置为128路DOCSIS兼容的6MHz QAM信道(或96路EuroDOCSIS兼容的8MHz QAM信道)。
评估板提供两个QSH Samtec连接器,用于连接高速数据转换器评估平台(HSDCEP),驱动器件的四个多路复用输入端口和各种控制信号。两个QTH Samtec连接器为RF数/模转换器(RF-DAC)评估板(诸如MAX5882评估板和MAX5879A评估板)提供驱动。
评估系统包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于配置器件寄存器、控制SPI接口以及HSDCEP板(不兼容Windows 7)。
评估板和Maxim的直接变频RF-DAC评估板为超低功耗、高密度QAM调制提供完整的系统方案。

应用

  • null
  • null

MAX5880EVKIT
MAX5880评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5880的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览