MAX552
量产+3V/+5V、12位、串行、乘法DAC,10引脚µMAX封装
单通道、串行、电流输出DAC,采用µMAX封装
- 产品模型
- 6
产品详情
- 单电源供电:
- +4.5V至+5.25V (MAX551)
- +2.7V至+3.6V (MAX552)
- 12.5MHz 3线串行接口
- 与SPI/QSPI和MICROWIRE兼容
- 上电复位可将DAC输出清零
- 异步清零输入可将DAC输出清零
- 在电压模式或双极性模式下采用单电源供电
- 用于直接光耦合器接口的施密特触发器数字输入
- 电源电流:0.4µA
- 10引脚µMAX封装
MAX551/MAX552均为12位、电流输出、4象限乘法数模转换器(DAC)。当采用+5V (MAX551)或+3V (MAX552)单电源供电时,这些器件能够提供单极性或双极性输出。内部上电复位电路在上电时将所有DAC寄存器清零,将DAC输出电压设置为0V。
与并行接口器件相比,SPI™/QSPI™和MICROWIRE™兼容型3线串行接口可节省电路板空间并降低功耗。MAX551/MAX552具有双缓冲接口逻辑,包括一个12位输入寄存器和一个12位DAC寄存器。DAC寄存器中的数据用于设置DAC输出电压。数据通过串行接口加载到输入寄存器中。低电平有效的LOAD输入将数据从输入寄存器传输到DAC寄存器,从而更新DAC输出电压。MAX551/MAX552采用8引脚DIP封装或节省空间的10引脚µMAX封装。µMAX封装提供异步清零(反CLR)输入,可在拉至GND时将所有DAC寄存器清零,从而将输出电压设置为0V。
应用
- µP控制系统
- 自动校准
- 数控滤波器
- 增益调节
- 运动控制系统
- 过程控制I/O板
- 可编程放大器/衰减器
- 变送器驱动器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX552ACUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX552ACUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX552AEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX552AEUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX552BCUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX552BEUB+ | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX552的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论